製品概要
産業分野
サービス
ボッシュ レックスロスについて
ジョブとキャリア
アカデミー
製品のご購入
製品グループ
エンジニアリング
コンフィギュレータおよびツール
買収
パートナー認証
鉱業やモバイルアプリケーションの分野で、ヘグランド Quantumモーターは現実世界を再構築します。Quantumの世界に足を踏み入れ、さまざまな限界を超えていきましょう。Quantumは能力を拡大し、設置面積を小さくするとともに障害も最小限に抑えます。しかし慣例ではパワーと俊敏性が増した場合に、上がりすぎた期待がその他の点で裏切られることもあります。しかし、Quantumには「信頼性」という確実な強さがあります。
ヘグランド Quantumシリーズには、共通のDNAを持つ2つのモーターがあります。
ヘグランド Quantumは、従来のヘグランド CBの新しい名称で、同じモータと思えないほどの進化を遂げています。Quantumシリーズでは設計や素材を改良したことで効率性が向上し、寿命も3倍に伸びることに成功しました。そのため、新しく大胆な一歩を踏み出すための理想的な基盤となります。
さらにヘグランド Quantum Powerでは、スリムな新しい接続ブロックと信頼性の高い基盤を融合しました。さらに追加のポートと革新的な内部設計により、このブロックは高効率なフルトルク容量を維持しながらも、高速な回転速度を可能にします。
高い信頼性ヘグランド Quantumは、従来のヘグランド CBからアップデートされ、さらに耐久性が向上しました。ヘグランド Quantum Powerは、実証済みの基盤に直接構築されています。
高い効率性ヘグランド Quantumは、規定の速度レンジ内において驚異的な効率性を実現します。またヘグランド Quantum Powerでは、高効率を実現する速度レンジはは170 rpmまで向上し、最大トルクは350 kNmに達します。
超コンパクトヘグランド Quantumは、すでにこのクラスで最小かつ最強のモーターでしたが、革新的な接続ブロックにより、ヘグランド Quantum Powerはさらに驚異的な出力密度を実現します。
アクセサリが豊富ヘグランド QuantumとQuantum Powerは、モジュラー式で適応性の高い設計です。さらにブレーキ、バルブ、スピードセンサー、シャフトアダプターなどの幅広いアクセサリーを揃えています。
Quantumの世界に足を踏み入れてみませんか?当社の製品リーフレットには、ヘグランド QuantumとQuantum Powerモーターの両方を網羅したヘグランド Quantumシリーズのデータがすべて掲載されています。Quantumソリューションの詳細、または独自のプランニングについては、こちらまでお問い合わせください。
お問い合わせ